Направляющая шина VX для адаптерного профиля 19" с двусторонним креплением

Артикульный номер: VX 8613.181

Монтаж между передним и задним адаптерными профилями 19" или адаптерными элементами 19".

Артикульный номер:
VX 8613.181
Описание продукта
Монтаж между передним и задним адаптерными профилями 19" или адаптерными элементами 19".
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: VX
Глубина: = 800 мм
Монтажные размеры
Монтажная ширина для компонентов: 19"
Упаковка
10 шт.
Вес
8,82 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177939004
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX направляющая шина для адаптерного профиля VX, двухстороннее крепление, для Г: 800 мм
Документация
Брошюра по нагрузкам