Ручка-скоба

Артикульный номер: CP 6107.200

Для монтажа на ровной поверхности.

Артикульный номер:
CP 6107.200
Описание продукта
Для горизонтального или вертикального крепления на стенке корпуса: Comfort-Panel, Optipanel, прочих корпусов или поверхностей.
Материал
Держатель ручки: Цинковое литье под давлением
Заглушки: пластик
Трубка рукоятки: Алюминий
Поверхность
Трубка рукоятки: порошковое покрытие
Цвет
Держатель ручки: RAL 7035
Заглушки: эквивалент RAL 7035
Трубка рукоятки: эквивалент RAL 9006
Комплект поставки
Труба ручки
2 держателя ручки
Вкл. крепежный материал
Указание
Для монтажа необходимы крепежные отверстия и поверхности без ребер
В Comfort-Panel в исполнении с ребрами можно создать соответствующие вырезы. Для этого при заказе командной панели следует указать "подготовка для комплекта ручек CP 6107.XXX"
Подходит для ширины передней панели
482,6 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
0,592 кг
Код ТНВЭД
79070000
EAN
4028177229686
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Описание продукта
CP ручка-скоба, для передней панели 482,6 мм
Документация
Info sheet