Крепежный комплект для панели Comfort

Артикульный номер: CP 6053.300

Для установки алюминиевых передних панелей, командных панелей и клавиатур.

Артикульный номер:
CP 6053.300
Исполнение
Для винтовых зажимов
Описание продукта
Для установки алюминиевых передних панелей, командных панелей и клавиатур.
Комплект поставки
8 креплений средней длины, 8 коротких креплений, 4 длинных крепления.
Direct Integration
Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010 C, OP 012, TP 012, OP 015, OP 015 A, MCP 483 C, MCP 483, PP 012, PP 012 расширение, MCP, KB 483 C, Querty 19"
Siemens Simatic: TP 900 Comfort, KP 900 Comfort, TP 1200 Comfort, KTP 1000 Basic, KTP 1500 Basic
Panel PC 477C, 577C, 677C: 12,1"-Key, 12,1"-Touch, 15,1"-Key, 15,1"-Touch, 19"-Touch , 22"-Touch (необходимо 2 комплекта)
MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch
Industrial Flat Panel: IFP 1200 Touch, IFP 1500 Touch, IFP 1200 Key, IFP 1500 Key, IFP 1900 Touch, IFP 2200 Touch
Industrial Thin Client: ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200
B & R: Automation Panel, Panel PC
Упаковка
1 шт.
Вес
0,285 кг
Код ТНВЭД
79070000
EAN
4028177486942
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
CP крепежный комплект, для панели Comfort, для винтовых зажимов