Клавиатуры, полки и поддоны
Поддоны и консоли
Поддон, 19"/2 U для клавиатуры и мыши
Подходит для установки клавиатур...
Поддон для клавиатуры и мыши с полкой для коврика мыши
Поддон для клавиатуры 1 U для двух 482,6 мм (19") монтажных рам
Для крепежной плоскости 482,6 мм (19"), подходит...
Поддон для клавиатуры 2 U для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости
Откидная крышка для бумаги Для установки в поверхность шкафа
Для установки в поверхность шкафа,...
Откидная полка для клавиатуры и мыши
Для установки в двери шириной 600 и 800 мм и в...