- Артикульный номер:
- SZ 2482.720
- Исполнение
- Настенный разъем и внутренний штекер RJ45
- Описание продукта
- Для вывода разъемов оборудования, например, промышленных ПК и коммутаторов, на внешнюю сторону корпуса. Настенное подключение занимает площадь, как один выключатель.
- Преимущества
- быстрый доступ для сервисных работ
- степень защиты корпуса сохраняется
- Контргайка сама врезается в покрытие поверхности, образуя электропроводящее соединение
- неспадающая защитная крышка
- Материал
- Корпус: Латунь
Крышка: Алюминий
Уплотнение: Полиамид
- Поверхность
- Корпус: никелировка
Крышка: анодированная
- Длина
- 2 м
- Размер
- Длина: 2 м
- Для толщины стенки (макс.)
- 1 ‐ 6 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP67 with sealed protective cap
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,12 кг
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177550230
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Описание продукта
-
SZ удлинитель интерфейса с настенным креплением, RJ45, L: 2000 мм