- Артикульный номер:
- VX 8100.780
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Указание
- При монтаже на цоколь VX необходим цокольный адаптер
- Макс. нагрузка (статическая) на элемент
- 3 000 H
- Размер
- Резьба: M12
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
PC
Система цоколей VX - Диапазон регулировки
- 30 ‐ 110 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 0,932 кг
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177927094
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX регулировочная ножка, нержавеющая сталь, с резьбой M12
- Документация
- Info sheet