Уголок для крепления панелей основания для TS IT

Артикульный номер: DK 5501.305

Для крепления модулей панели основания.

Артикульный номер:
DK 5501.305
Описание продукта
Для крепления модулей панели основания.
Преимущества
Монтаж без инструментов и резьбовых соединений.
Возможность простого дооснащения и сочетания с защитой от опрокидывания.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
2 крепежные шины, вкл. крепежный материал.
Подходит для
Глубина: 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
1,11 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177678910
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Документация
Руководство