- Артикульный номер:
- DK 5501.355
- Model No.:
- 19IN. HOLDER BASE 1200 RAL 9005
- Описание продукта
- Для крепления модулей панели основания.
- Преимущества
- Монтаж без инструментов и резьбовых соединений.
- Возможность простого дооснащения и сочетания с защитой от опрокидывания.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 2 крепежные шины, вкл. крепежный материал.
- Подходит для
- Глубина: 1.200 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 2,222 кг
- Код ТНВЭД
- 7326909099
- EAN
- 4028177678941
- EAN11 (UC)
- 86932
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261