- Артикульный номер:
- CP 7495.000
- Описание продукта
- Для мобильного применения, монтируется непосредственно на шкаф.
- Цвет
- Чёрный
- Комплект поставки
- 4 двойных поворотных ролика, 2 шт. с фиксатором, 2 шт. без фиксатора.
Вкл. крепежный материал
- Указание к арт. №
- При монтаже на цоколь VX необходим цокольный адаптер
- При монтаже на цоколь TS необходим цокольный адаптер
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Тип корпуса: VX IT
Тип корпуса: VX SE
Тип корпуса: PC
Тип корпуса: Нижние части TP
Тип корпуса: IW
Тип корпуса: Data Rack
Тип корпуса: Чиллеры
- Clearande floor
- 125 мм
- Макс. нагрузка (статическая) на элемент
- 1 200 H
- Размер
- Резьба: M12 x 20
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,96 кг
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 7.0
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Описание продукта
-
DK двойные поворотные ролики, M12, по 2 с/oбез фиксатора