Панель основания для VX, VX IT, VX SE

Артикульный номер: VX 8001.212

Для индивидуального монтажа пространства основания. Имеется выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.

Артикульный номер:
VX 8001.212
Описание продукта
Для индивидуального монтажа пространства основания. Имеется выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Для полного закрытия проема в основании необходима минимум одна сдвижная панель.
У шкафов с двустворчатыми дверьми одного комплекта достаточно для закрытия толькополовины ширины шкафа
Размер
Ширина: 440 мм
Глубина: 75 мм
Подходит для
Ширина: = 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
0,64 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177948679
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX панель основания, ширина x глубина: 1000x75 мм