- Артикульный номер:
- VX 8001.220
- Описание продукта
- Для индивидуального монтажа пространства основания. Имеется выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Для полного закрытия проема в основании необходима минимум одна сдвижная панель.
- У шкафов с двустворчатыми дверьми одного комплекта достаточно для закрытия толькополовины ширины шкафа
- Размер
- Ширина: 440 мм
Глубина: 237,5 мм
- Подходит для
- Ширина: = 1.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,48 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177948754
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
VX панель основания, ширина x глубина: 1000x237,5 мм