- Артикульный номер:
- VX 8001.239
- Описание продукта
- Для гибкой компенсации в области основания.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 490 мм
Глубина: 115 мм - Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,84 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177948815
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX сдвижная панель, ширина x глубина: 600x115 мм