- Артикульный номер:
- VX 5301.344
- Описание продукта
- Многосекционный набор панелей основания состоит из закрытых модулей панели основания и сдвижной панели для ввода кабеля. Закрытый модуль панели основания, глубина 237,5 мм, может быть заменен на варианты модулей панели основания для ввода кабеля.
- Преимущества
- Порядок отдельных модулей выбирается произвольно.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Набор панелей основания
Лента уплотнения
Вкл. крепежный материал
2 модуля панели основания, закрытые, глубина: 237,5 мм
1 модуль панели основания, с закрытый, глубина: 275 мм
1 сдвижная панель, глубина: 115 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 1.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 7,96 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177950962
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
VX IT панель основания многосекционная, закрытая, для ширины 800 мм, ШxГ 800x1000 мм, листовая сталь