Модуль панели основания, секционный, со щеточным буртиком высокой плотности для VX IT

Артикульный номер: VX 5301.334

Для целенаправленного ввода кабеля снизу.

Артикульный номер:
VX 5301.334
Исполнение
двухсекционный, со щеточным вводом
Описание продукта
Для целенаправленного ввода кабеля снизу. Специальные щеточные буртики со смещенными щетинами обеспечивают при корректном монтаже высокую плотность по отношению к окружающей среде и поддерживают контроль микроклимата. Благодаря двухсекционному исполнению модуль панели основания может быть установлен и при уже проложенных кабелях.
Материал
Модульная панель: Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Поверхность
Модульная панель: оцинкованная
Комплект поставки
2 половинки модульных панелей вкл. щеточный буртик, с высокой плотностью
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Чтобы полностью закрыть основание VX IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
Модуль панели основания может использоваться в качестве замены для других модулей с глубиной 237,5 мм
Указание
Модули панели основания со щеточным буртиком не подходят для решений со степенью защиты согл. МЭК 60 529
Размер
Глубина: 237,5 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
1,54 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177950863
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX IT модуль панели основания, с щеточным буртиком, для ширины 600 мм, ШxГ 600x237,5 мм, двухсекционный, листовая сталь
Документация
Info sheet