Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2021 г.
- Артикульный номер:
- CM 5001.219
- Описание продукта
- Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Для повышенной устойчивости и универсального ввода кабеля проем в основании при ширине пульта 1000 1200 и 1600 мм разделен на две части, каждая часть комплектуется индивидуально.
- Чтобы полностью закрыть основание TS IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
- Размер
- Глубина: 150 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TS
CM
TP
Ширина: = 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,58 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177523234
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- CM панель основания, для CM, TP, Г: 150 мм, для Ш: 800 мм
- Документация
- Info sheet