- Артикульный номер:
- DK 7825.361
- Описание продукта
- Для простого, уплотненного ввода кабеля.
- Материал
- Модульная панель: Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов
- Поверхность
- Оцинкованная
- Указание
- Чтобы полностью закрыть основание TS IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
- Размер
- Глубина: 237,5 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Ширина: 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,292 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
DK модуль панели основания, для ввода кабеля через буртик, глубина: 237,5 мм, для ширины шкафа: 600 мм, листовая сталь, оцинкованная