Данный артикул снят с производства с: 30 июн. 2022 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
5502530
- Артикульный номер:
- TE 7526.820
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Модульные панели позволяют произвольным образом закрыть вырез в основании шкафа TE.
- Области применения
- Для правильного выбора панелей основания просьба обратить внимание:
- Ширина шкафа минус 150 мм
- Глубина шкафа минус 50 мм
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Размер
- Ширина: 650 мм
Глубина: 750 мм - Подходит для
- Тип корпуса: TE
Ширина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 5,1 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177196605
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TE модульная панель, закрытая, ШxГ: 650x750 мм, для ширины шкафа: 800 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Info sheet