Панель основания, цельная, с вентиляцией для TS IT, TX CableNet

Артикульный номер: DK 5502.360

Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания для закрытия всего выреза в основании.

Артикульный номер:
DK 5502.360
Описание продукта
Для полного закрытия проема в основании одним артикулом. Перфорация по всей поверхности. Обеспечивает доступ холодного воздуха из-под фальшпола или из цоколя. В частности, у шкафов с охлаждением обеспечивается приток холодного воздуха. С боковым щеточным буртиком для удобного ввода кабеля снизу по всей ширине шкафа. Встроенные направляющие шины служат для простого крепления и удобной замены фильтрующей прокладки.
Материал
Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Фильтрующая прокладка: пенистый материал
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля сзади
Фильтрующая прокладка
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
Ширина: 600 мм
Глубина: 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
6,39 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177707849
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля сзади, вкл. фильтрующую прокладку, для TS, TS IT, ШxГ: 600x1200 мм
Документация
Info sheet