- Артикульный номер:
- SZ 2500.711
- Описание продукта
- В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобный компонент для международного применения.
- Преимущества
- Те же комплектующие для подключения, что и у светильников на светодиодах
- Каскадирование со светильником на светодиодах
- Возможен гибкий монтаж в любом месте шкафа и на трубчатую раму двери
- Эргономичное расположение розеточного бокса на поверхностях
- Не требуется дополнительных затрат на прокладку кабеля и интеграции в токовый контур светильника на светодиодах
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 7016
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности подключения
- Ввод питания, 3-пол.
- Сквозное подключение, 3-пол.
- Класс защиты
- II (с защитной изоляцией)
- Указание
- В зависимости от исполнения возможно последовательное подключение или 3-полюсный ввод питания
- Размер
- Ширина: 163 мм
Высота: 68 мм
Глубина: 43,5 мм
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...55 °C
- Розетки
- GB (тип G, BS 1363)
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,281 кг
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177956889
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
-
SZ розеточный бокс для светильника на светодиодах, с розеткой для Великобритании, GB (тип G, BS 1363)