Розеточный бокс для светильников на светодиодах

Артикульный номер: SZ 2500.714

В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобный компонент для международного применения.

Артикульный номер:
SZ 2500.714
Описание продукта
В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобный компонент для международного применения.
Преимущества
Те же комплектующие для подключения, что и у светильников на светодиодах
Каскадирование со светильником на светодиодах
Возможен гибкий монтаж в любом месте шкафа и на трубчатую раму двери
Эргономичное расположение розеточного бокса на поверхностях
Не требуется дополнительных затрат на прокладку кабеля и интеграции в токовый контур светильника на светодиодах
Материал
Пластик
Цвет
RAL 7016
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности подключения
Ввод питания, 3-пол.
Сквозное подключение, 3-пол.
Класс защиты
II (с защитной изоляцией)
Указание
В зависимости от исполнения возможно последовательное подключение или 3-полюсный ввод питания
Размер
Ширина: 163 мм
Высота: 68 мм
Глубина: 43,5 мм
Диапазон рабочих температур
-20 °C...55 °C
Розетки
USA/CDN (тип B, NEMA 5-15)
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 125 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Упаковка
1 шт.
Вес
0,247 кг
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177956841
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
SZ розеточный бокс для светильника на светодиодах, с розеткой для США/Канады, USA/CDN (тип B, NEMA 5-15)
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство