Комфортный светильник

Артикульный номер: SZ 4139.150

Напряжение питания: 100 - 240 В AC 50/60 Гц

Артикульный номер:
SZ 4139.150
Исполнение
с концевым выключателем двери
Комплект поставки
Комфортный светильник
Лампа
Кожух лампы
Вкл. крепежный материал
Встроенный концевой выключатель двери
Номинальная мощность
14 Вт
Ballast
Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения
Электропитание через разъем
Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Встроенный концевой выключатель двери
Да
Лампа
Люминесцентная лампа, цоколь G13
Класс защиты
I (с защитным заземлением)
Выключатель (тип)
Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Light cover
Да
Тип монтажа светильника
На винтах
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
500 В AC
Номинальное напряжение изоляции
500 В DC/1 с
Возможности монтажа
Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS
Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS
Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
Размер
Ширина: 452 мм
Высота: 117 мм
Глубина: 50 мм
Диапазон рабочих температур
-15 °C...45 °C
Розетки
D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Диапазон температур хранения
-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Исполнение розетки
D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Упаковка
1 шт.
Вес
2,02 кг
Код ТНВЭД
94054990
EAN
4028177320741
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Описание продукта
SZ комфортный светильник, ШВГ: 452x117x50 мм, 14 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц, с концевым выключателем двери, с розеткой Schuko
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство