Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2019 г.
Обратите внимание на измененное исполнение рекомендуемого альтернативного продукта::
PRO64749
- Артикульный номер:
- SZ 4139.300
- Исполнение
- без концевого выключателя двери
- Комплект поставки
- Комфортный светильник
Лампа
Кожух лампы
Вкл. крепежный материал - Номинальная мощность
- 30 Вт
- Ballast
- Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
- Возможности подключения
- Электропитание через разъем
- Концевой выключатель двери
- Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
- Лампа
- Люминесцентная лампа, цоколь G13
- Класс защиты
- I (с защитным заземлением)
- Выключатель (тип)
- Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
- Light cover
- Да
- Тип монтажа светильника
- На винтах
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2000 В AC
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 1000 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 500 В DC/1 с
- Возможности монтажа
- Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
- TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS
- Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS
- Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
- AE, CM, TP: с универсальным уголком
- AE: с шиной для внутреннего монтажа
- Размер
- Ширина: 987 мм
Высота: 117 мм
Глубина: 50 мм - Диапазон рабочих температур
- -15 °C...45 °C
- Розетки
- D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...70 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Исполнение розетки
- D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,96 кг
- Код ТНВЭД
- 94054990
- EAN
- 4028177092365
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Описание продукта
- SZ комфортный светильник, ШВГ: 987x117x50 мм, 30 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц, без концевого выключателя двери, с розеткой Schuko
- Документация
- Руководство