Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2019 г.
Обратите внимание на измененное исполнение рекомендуемого альтернативного продукта::
PRO64749
Компактный светильник
Артикульный номер: SZ 4140.010
Компактный светильник - тонкий и экономящий место светильник для применения в распределительном шкафу
- Артикульный номер:
- SZ 4140.010
- Преимущества
- Компактней: высота и глубина меньше примерно на 50 %. Таким образом, данный светильник занимает на 75 % меньше пространства по сравнению со стандартными светильниками
- Быстрее: универсальное быстросъемное крепление на перфорацию TS при помощи зажимов, винтов или сильного магнита (опционально). Просто вставить сбоку или сзади,смонтировать светильник – готово
- Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер
- Прозрачный кожух лампы, с внутренними ребрами
- Цвет
- Эквивалент RAL 7035
- Комплект поставки
- Компактный светильник с зажимами и винтовым креплением
Лампа
Кожух лампы
Кабель подключения
Вкл. крепежный материал - Номинальная мощность
- 8 Вт
- Длина кабеля подключения
- 3 м
- Mounting distance screws
- 475 мм
- Ballast
- Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
- Возможности подключения
- Интегрированный кабель подключения с открытым концом
- Концевой выключатель двери
- Лампа
- Люминесцентная лампа T5
- Класс защиты
- II (с защитной изоляцией)
- Выключатель (тип)
- Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
- Cable deflection via rear possible
- Да
- Light cover
- Да
- Тип монтажа светильника
- На винтах
- На зажимах
- Магнитное крепление (комплектующие)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 В AC
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 500 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 500 В DC/1 с
- Mounting distance clip/magnet
- 400 мм
- Возможности монтажа
- Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
- Вертикальный профиль TS, SE: непосредственно
- Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: непосредственно
- Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
- AE, CM, TP: с крепежным магнитом
- AE: с шиной для внутреннего монтажа
- Указание
- Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер
- Указание к арт. №
- Отвод кабеля через возможен через заднюю сторону
- Размер
- Ширина: 455 мм
Высота: 59 мм
Глубина: 24 мм - Диапазон рабочих температур
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,083 ‐ 0,149 A
- Номинальный ток
- 0,045 ‐ 0,088 A
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...70 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,6 кг
- Код ТНВЭД
- 94054990
- EAN
- 4028177522725
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Описание продукта
- SZ компактный светильник, ШВГ: 455x59x24 мм, 8 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц, встроенный переключатель вкл/откл/концевой выключатель, ENEC
- Документация
- Руководство