Компактный светильник

Артикульный номер: SZ 4140.110

Компактный светильник - тонкий и экономящий место светильник для применения в распределительном шкафу

Артикульный номер:
SZ 4140.110
Преимущества
Компактней: высота и глубина меньше примерно на 50 %. Таким образом, данный светильник занимает на 75 % меньше пространства по сравнению со стандартными светильниками
Быстрее: универсальное быстросъемное крепление на перфорацию TS при помощи зажимов, винтов или сильного магнита (опционально). Просто вставить сбоку или сзади,смонтировать светильник – готово
Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер
Прозрачный кожух лампы, с внутренними ребрами
Цвет
Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки
Компактный светильник с зажимами и винтовым креплением
Лампа
Кожух лампы
Кабель подключения
Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность
8 Вт
Длина кабеля подключения
3 м
Mounting distance screws
475 мм
Ballast
Электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения
Интегрированный кабель подключения с открытым концом
Концевой выключатель двери
Лампа
Люминесцентная лампа T5
Класс защиты
II (с защитной изоляцией)
Выключатель (тип)
Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Cable deflection via rear possible
Да
Light cover
Да
Тип монтажа светильника
На винтах
На зажимах
Магнитное крепление (комплектующие)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
зависит от блока питания
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
зависит от блока питания
Номинальное напряжение изоляции
зависит от блока питания
при DC
0,35 A
Mounting distance clip/magnet
400 мм
Возможности монтажа
Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
Вертикальный профиль TS, SE: непосредственно
Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: непосредственно
Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
AE, CM, TP: с крепежным магнитом
AE: с шиной для внутреннего монтажа
Указание
Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер
Указание к арт. №
Отвод кабеля через возможен через заднюю сторону
Размер
Ширина: 455 мм
Высота: 59 мм
Глубина: 24 мм
Диапазон рабочих температур
-15 °C...45 °C
Диапазон температур хранения
-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение
24 В (DC)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Упаковка
1 шт.
Вес
0,56 кг
Код ТНВЭД
94054990
EAN
4028177550292
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Описание продукта
SZ компактный светильник, ШВГ: 455x59x24 мм, 8 Вт, 24 В DC, встроенный переключатель вкл/откл/концевой выключатель, ENEC
Документация
Руководство