Светильник на светодиодах

Артикульный номер: SZ 2500.110

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.

Артикульный номер:
SZ 2500.110
Исполнение
без розетки
Преимущества
Оптимальное освещение в шкафу
На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах
Подходящее оборудование для любого случая применения
Исполнение
без розетки
Материал
Корпус светильника: прессованный алюминий
Light cover: Polycarbonate
Торцы светильника: ПК-АБС
Цвет
Корпус: RAL 7016
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Номинальная мощность
7 Вт
Возможности подключения
Ввод питания, 2-пол.
Сквозное подключение, 2-пол.
Концевой выключатель двери
Класс защиты
II (с защитной изоляцией)
Тип монтажа светильника
На винтах
На зажимах
Магнитное крепление (комплектующие)
Возможности монтажа
Для установки в компактные распределительные шкафы AX необходима шина для внутреннего монтажа AX и монтажный уголок
Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
Световой поток
600 lm
Цвет светового излучения
4000 K (нейтрально-белый)
Указание
Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
Размер
Ширина: 337 мм
Высота: 55 мм
Глубина: 23 мм
Диапазон рабочих температур
-20 °C...55 °C
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Упаковка
1 шт.
Вес
0,351 кг
Код ТНВЭД
94054990
EAN
4028177806948
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Описание продукта
SZ светильник на светодиодах, 600 Люмен, L: 337 мм, 100-240 В
Допуски
ENEC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Energy efficiency label
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk