- Артикульный номер:
- SZ 2500.114
- Исполнение
- без розетки
- Преимущества
- Оптимальное освещение в шкафу
- На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах
- Подходящее оборудование для любого случая применения
- Исполнение
- без розетки
- Материал
- Корпус светильника: прессованный алюминий
Light cover: Polycarbonate
Торцы светильника: ПК-АБС
- Цвет
- Корпус: RAL 7016
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Номинальная мощность
- 7 Вт
- Возможности подключения
- Ввод питания, 2-пол.
- Сквозное подключение, 2-пол.
- Концевой выключатель двери
- Класс защиты
- II (с защитной изоляцией)
- Тип монтажа светильника
- На винтах
- На зажимах
- Магнитное крепление (комплектующие)
- Возможности монтажа
- Для установки в компактные распределительные шкафы AX необходима шина для внутреннего монтажа AX и монтажный уголок
- Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
- Световой поток
- 600 lm
- Цвет светового излучения
- 4000 K (нейтрально-белый)
- Указание
- Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
- Размер
- Ширина: 337 мм
Высота: 55 мм
Глубина: 23 мм
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...55 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,36 кг
- Код ТНВЭД
- 94054990
- EAN
- 4028177920545
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Описание продукта
-
SZ светильник на светодиодах, 600 Люмен, L: 337 мм, 100-240 В, UL