Процессорные блоки CMC III

Артикульный номер: DK 7030.000

Процессорный блок / Процессорной блок Compact - это основа системы контроля CMC III. В дополнение ко встроенным датчикам могут подключаться до 32/4 внешних датчиков / подключаемых блоков CAN-Bus. Блоки подключаются через Ethernet к сети передачи данных, конфигурируются через Web / USB, сообщения о тревогах отправляются через сервер электронной почты, а также обеспечивается подключение к системам управления по протоколу SNMP.

Артикульный номер:
DK 7030.000
Описание продукта
Центральный блок системы контроля CMC III. В дополнение ко встроенным датчикам могут подключаться до 32/4 внешних датчиков / подключаемых блоков CAN-Bus.
Преимущества
Высокая степень готовности благодаря резервированию электропитания.
Снижение затрат благодаря оптимальному использованию пространства и техники подключения.
Высокая гибкость благодаря модульной системе.
Высокая безопасность благодаря постоянному контролю физических параметров шкафа.
Области применения
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
Принцип действия
Центральный блок системы контроля Rittal CMC III.
Собирает данные измерений и передает информацию системам управления по сети или SСADA-системам о превышении установленных граничных значений.
Автоматически управляет исполнительными устройствами и удаленными выходами.
Исполнение
Пьезоэлемент для акустической информации
Функция времени благодаря часам реального времени с NTP
Материал
Пластик
Поверхность
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
Цвет
Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005
Комплект поставки
Базовая система
Сенсор температуры вкл. кабель подключения (прилагается)
Инфракрасный датчик доступа (встроенный)
Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях
Инфракрасный датчик доступа
Да
Встроенный датчик температуры
Да
Подключения шинной системы
2 x RJ45 CAN-Bus
Выход аварийного реле
Клемма до 1,5 мм² (макс. 24 В DC/1 A)
Интерфейсы
Мини USB
1 x USB
Слот для карты памяти SD (макс. 32 Гб)
2 цифровых входа
Мобильный веб-сервер
Для Android и Windows Phone
Сетевой интерфейс
Ethernet IEEE 802.3 через 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Мбит/с, PoE
Interface UPS
Клемма
Разъем
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Сетевая камера Axis с VAPIX® версия 3
Кол-во датчиков (макс.)
32
Указание
Для повышенной безопасности незашифрованные протоколы деактивируются
Индикаторы-светодиоды (сзади)
Статус сети
Световые индикаторы (спереди)
Статус
Протоколы
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP с SSL
HTTP
HTTPS с SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
Размер
Ширина: 138 мм
Высота: 40 мм
Глубина: 132 мм
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес
0,62 кг
Код ТНВЭД
85311095
EAN
4028177659322
ETIM 7.0
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK Процессорный блок CMC III, центральный блок системы контроля CMC III, для контроля физических параметров шкафа, ШВГ: 138x40x132 мм, подключение по CAN-Bus макс. 32 датчиков,
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация производителя
Документация
Руководство
White Paper
Листы данных
Каталог технических систем
Visio Shapes
ПО
Программное обеспечение
Cелектор