Артикул заменяется на: 4055911
Центр механической обработки Perforex BC 1001 HS
Артикульный номер: AS 4050.101
Бюджетное решение начального уровня для автоматизированной модификации компонентов. Практически все компактные и крупногабаритные шкафы обрабатываются просто и быстро. Опционально возможна обработка корпусов.
- Артикульный номер:
- AS 4050.101
- Исполнение
- Обработка плоских деталей
Запатентованный прижимной механизм со встроенным всасыванием стружки
Высокооборотный шпиндель с минимальной смазкой
Автоматическая проверка инструмента
DIN-инструменты
Пневматическое фиксирующее устройство - Описание продукта
- Perforex BC 1001 HS предназначен для обработки практически всех распределительных шкафов. Данный центр для сверления и фрезерования представляет собой самую компактную и бюджетную машину в серии Perforex BC.
- Преимущества
- Быстрый возврат инвестиций (ROI) и значительно более высокая конкурентноспособность
- Малое время реализации при постоянно высоком качестве
- Быстрая, точная и надежная работа
- Простое в освоении и удаленно управляемое программирование
- ПО с подключением к центральной базе данных по сети
- Программируемые задания доступны непостредстваенно и имеют возможность повторного применения
- Комплект поставки
- Perforex BC конфигурируется индивидуально
- Обрабатываемый материал
- Алюминий
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Пластик
- Медь
- Опции машины
- Обработка корпусов 4050.010
- Машинное управление
- Программирование пользователем
- 4-осная система управление CNC
- Rittal Optipanel с монитором 24"
- Безопасность
- Защитная сетка с декоративным защитным приспособлением
- Защитная загородка сзади при наличии опции обработки корпуса
- Интерфейсы
- Подключение к различным CAD-системам
- Поддержка DXF-форматов
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Указание
- Набор инструментов поставляется с машиной
- Возможны технические изменения
- Занимаемая площадь
- Ширина: 3.980 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 3.400 мм - Подключение сжатого воздуха
- 6 бар
- Количество мест для инструментов
- 18
- Tool holder (Pick-up-System)
- Да
- Управляющее напряжение (DC)
- 24 B
- Номинальный ток макс.
- 32 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- Maximum machinable area for cubic parts
- Ширина: 750 мм
Высота: 1.400 мм - Занимаемая площадь
- Ширина: 3.980 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 3.400 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1 600 кг
- Код ТНВЭД
- 84571090
- EAN
- 4028177804524
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Описание продукта
- Perforex BC 1001 HS Machining centre