- Артикульный номер:
- AS 4055.926
- Исполнение
- Привод регулировки глубины 2200 мм
Комплект для обработки корпусов
Обработка плоских деталей
Двудверные
Запатентованный прижимной механизм со встроенным всасыванием стружки
Высокооборотный шпиндель с минимальной смазкой
Автоматическая проверка инструмента
DIN-инструменты
Пневматическое фиксирующее устройство
- Описание продукта
- Perforex Milling Terminal представляет собой 4-осную машину с ЧПУ и служит для механической доработки стандартных распределительных шкафов и обеспечивает автоматизированную создание отверстий, нарезание резьбы и проделывание вырезов в плоских и объемных деталях. Perforex Milling Terminal 2201 обеспечивает широкие возможности крепления заготовок с двумя дверями в стандартном исполнении. Идеально для обработки сварных корпусов.
- Преимущества
- Быстрый возврат инвестиций (ROI) и значительно более высокая конкурентноспособность
- Малое время реализации при постоянно высоком качестве
- Единство данных благодаря сетевому ПО
- Простое управление с помощью наглядного интерфейса и экрана 24"
- Автоматическая смена инструмента и встроенное измерение длины инструмента
- Щадящая для инструмента обработка благодаря системе минимальной смазки и прижимным дискам
- Автоматическое всасывание стружки при сверлении и фрезеровании
- С высокомощным шпинделем гарантируется быстрая, точная и надежная обработка
- Интуитивно понятная система зажимов с пневматической подвеской – оптимально для компонентов шкафов
- Комплект поставки
- Perforex MT S конфигурируется индивидуально
- Обрабатываемый материал
- Алюминий
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Пластик
- Медь
- Опции машины
- Сигнальная колонна 4055.954
- Доступ сбоку 4055.952
- Система несущих рычагов 4055.951
- Комплект расширения монтажной высоты 4050.035
- 2 дополнительных нулевых точки для обработки нескольких деталей 4050.111
- Машинное управление
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Управление с помощью Rittal HMI
- Безопасность
- Предохранительное ограждение согл. DIN EN ISO
- Оптическое защитное устройство в передней и задней части машины
- Надежное торможение осей также и при отключении питания
- Интерфейсы
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Импорт данных DXF
- Указание
- Возможны технические изменения
- Занимаемая площадь
- Ширина: 5.050 мм
Высота: 2.400 мм
Глубина: 4.550 мм
- Подключение сжатого воздуха
- 6 бар
- Вес заготовки при обработке плоских деталей (макс.)
- 250 кг
- Вес заготовки при обработке шкафов (макс.)
- 300 кг
- Количество мест для инструментов
- 21
- Точность обработки
- ± 0,2 мм
- Cкорость по осям X/Y
- 60 000 mm/min
- Скорость по оси Z
- 12 000 mm/min
- Число оборотов шпинделя (макс.)
- 21 000 rpm
- Мощность шпинделя (макс.)
- 11 кВт
- Управляющее напряжение (DC)
- 24 B
- Номинальный ток макс.
- 6,2 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Скорость обработки (макс.)
- 1 500 mm/min
- Dimensions of clampable enclosures min.
- Ширина: 100 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 140 мм
- Dimensions of clampable enclosures max.
- Ширина: 2.300 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 2.200 мм
- Размеры размещаемых плоских деталей мин.
- Ширина: 100 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 1,25 мм
- Размеры размещаемых плоских деталей макс.
- Ширина: 2.300 мм
Высота: 1.550 мм
Глубина: 5 мм
- Макс. обрабатываемая поверхность у корпусов
- Ширина: 2.300 мм
Высота: 1.600 мм
- Занимаемая площадь
- Ширина: 5.050 мм
Высота: 2.400 мм
Глубина: 4.550 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2 700 кг
- Код ТНВЭД
- 84571090
- EAN
- 4028177967564