Комплект для нарезания резьбы для Perforex LC 3030

Артикульный номер: AS 4050.318

Опция нарезания резьбы для лазерного центра Perforex LC с метчиками для нарезания резьбы и зажимными блоками M3 – M10.

Артикульный номер:
AS 4050.318
Исполнение
Встроенный магазин инструментов на 6 мест
Держатель инструмента
Дополнительный приводной блок
Описание продукта
Опция нарезки резьбы для создания резьбовых отверстий с помощью лазерного центра Perforex Lasercenter LC.
Преимущества
Возможна обработка проектов с резьбовыми отверстиями
Быстрая, автоматическая смена функций с лазерной обработки на нарезание рельбы путем использования дополнительной обрабатывающей головки
Комплект поставки
Метчик
Вкл. зажимные блоки для M3 – M10
Обрабатываемая высота (макс.)
600 мм
Толщина материала
5 мм
Подходит для арт. №
4050330
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
84669360
EAN
4028177806658
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36600890
Описание продукта
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.