- Артикульный номер:
- AS 4050.405
- Исполнение
- Современное решение по управлению с монитором 18,5", промышленным ПК с процессором i3, а также клавиатурой с трекболом
- Описание продукта
- Полуавтоматическая резка кабельных каналов, крышек кабельных каналов и несущих шин, специально для единичного и мелкосерийного производства. Центр резки Secarex AC 18 может быть опционально оборудован системой поддонов с левой стороны установки и/или системой полок с правой стороны установки. Если наряду со стандартной кулисой необходимо обрабатывать дополнительные несущие шины, опционально можно запросить систему для замены (4050.491).
- Преимущества
- Быстрая, точная и надежная работа
- Простота использования
- Удобная и безопасная эксплуатация
- Очень малые затраты благодаря оптимизации резки
- Значительная экономия времени по сравнению с ручной резкой
- Аккуратная резка благодаря высокоэффективному инструменту
- Автоматическое освобождение упора в процессе резки
- Резка контролируется с помощью обзорного окна
- Пять размеров DIN-рейки в одной кулисе
- Комплект поставки
- Secarex AC 18
Принтер этикеток
Элемент упправления
- Обрабатываемый материал
- Сталь
- Алюминий
- Медь
- Пластик
- Безопасность
- Удобное управление двумя руками
- Интерфейсы
- Подключение к различным CAD-системам
- Импорт данных из EPLAN Pro Panel
- Программирование Perforex
- Указание
- Возможны технические изменения
- Занимаемая площадь
- Ширина: 4.000 мм
Высота: 1.610 мм
Глубина: 875 мм
- Подключение сжатого воздуха
- 6 бар
- Макс. обрабатываемая высота кабельного канала
- 100 мм
- Макс. обрабатываемая ширина кабельного канала
- 125 мм
- Мин. обрабатываемая ширина кабельного канала
- 15 мм
- Управляющее напряжение (DC)
- 24 B
- Номинальная мощность
- 1,5 кВт
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Тип несущих шин
- C-образные профильные шины 30/15 (согл. EN 60 715)
- DIN-рейки NS 15 (согл.|EN|60|715)
- DIN-рейки NS 35/15 (согл.|EN|60|715)
- DIN-рейки NS 35/7,5 (согл.|EN|60|715)
- Токовые шины NLS-CU 3/10
- Для толщины стенки (макс.)
- 2,5 мм
- Занимаемая площадь
- Ширина: 4.000 мм
Высота: 1.610 мм
Глубина: 875 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 300 кг
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090