Центр резки Secarex AC 18

Артикульный номер: AS 4050.418

Быстрая, точная и эргономичная резка кабельных каналов, крышек кабельных каналов и несущих шин с помоью полуавтоматического центра резки Secarex AC 18.

Артикульный номер:
AS 4050.418
Исполнение
Современное решение по управлению с монитором 18,5", промышленным ПК с процессором i3, а также клавиатурой с трекболом
Возможны технические изменения
Описание продукта
Полуавтоматическая резка кабельных каналов, крышек кабельных каналов и несущих шин, специально для единичного и мелкосерийного производства. Центр резки Secarex AC 18 может быть опционально оборудован системой поддонов с левой стороны установки и/или системой полок с правой стороны установки. Если наряду со стандартной кулисой необходимо обрабатывать дополнительные несущие шины, опционально можно запросить систему для замены (4050.491).
Преимущества
Быстрая, точная и надежная работа
Простота использования
Удобная и безопасная эксплуатация
Очень малые затраты благодаря оптимизации резки
Значительная экономия времени по сравнению с ручной резкой
Аккуратная резка благодаря высокоэффективному инструменту
Автоматическое освобождение упора в процессе резки
Резка контролируется с помощью обзорного окна
Пять размеров DIN-рейки в одной кулисе
Комплект поставки
Secarex AC 18
Принтер этикеток
Элемент упправления
Обрабатываемый материал
Сталь
Алюминий
Медь
Пластик
Опции машины
Система поддонов 4050.441
Система полок 4050.442
Безопасность
Удобное управление двумя руками
Интерфейсы
Подключение к различным CAD-системам
Импорт данных из EPLAN Pro Panel
Программирование Perforex
Указание
Возможны технические изменения
Занимаемая площадь
Ширина: 4.010 мм
Высота: 1.785 мм
Глубина: 870 мм
Подключение сжатого воздуха
6 бар
Макс. обрабатываемая высота кабельного канала
100 мм
Макс. обрабатываемая ширина кабельного канала
125 мм
Мин. обрабатываемая ширина кабельного канала
15 мм
Управляющее напряжение (DC)
24 B
Номинальная мощность
1,5 кВт
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 A
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Тип несущих шин
C-образные профильные шины 30/15 (согл. EN 60 715)
DIN-рейки NS 15 (согл.|EN|60|715)
DIN-рейки NS 35/15 (согл.|EN|60|715)
DIN-рейки NS 35/7,5 (согл.|EN|60|715)
Токовые шины NLS-CU 3/10
Для толщины стенки (макс.)
2,5 мм
Занимаемая площадь
Ширина: 4.010 мм
Высота: 1.785 мм
Глубина: 870 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
630 кг
Код ТНВЭД
84623290
EAN
4028177937031
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36629090
Описание продукта
AS Secarex AC 18 Cutting centre, Artikel Nr: 4050418, , Short description:, Safe, fast and exact cutting of support rails and wiring ducts by