Монтажный стол

Артикульный номер: AS 4050.300

Монтажные столы представляют собой передвижные, наклоняемые и регулируемые по высоте столы для комплектации монтажных панелей и корпусов.

Артикульный номер:
AS 4050.300
Исполнение
300 ENH (электрическая регулировка наклона и высоты)
Описание продукта
Монтажные столы представляют собой передвижные, наклоняемые и регулируемые по высоте столы для комплектации монтажных панелей и корпусов.
Преимущества
Обеспечивает эргономичную и комфортную работу
Индивидуально размещается на производстве, так как не зависит от сети питания
Минимальное занимаемое место при неиспользовании
Простое перемещение благодаря четырем роликам с фиксаторами
Удобная фиксация монтажных панелей с помощью быстродействующего фиксатора
Технические характеристики
Регулировка наклона ок. 0 – 80°
Комплект поставки
Монтажный стол
1 компл. зажимной блок нижний
1 компл. зажимной блок верхний
Зарядное устройство
Аккумулятор
Указание
С расширением монтажного стола возможно увеличение обрабатываемой поверхности до 1900 x 1900 мм.
For the USA, Canada, Central and South America and Japan, the multi-voltage power pack 4050.219 and connection adaptor 4050.222 are additionally required.
Размеры машины
Ширина: 1.400 мм
Глубина: 1.250 мм
Нагрузочная способность
300 кг
Рабочая высота
Working height (min.): 80 cm
Working height (max.): 110 cm
Упаковка
1 шт.
Вес
250 кг
Код ТНВЭД
84279000
EAN
4028177804746
ETIM 7.0
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
Описание продукта
Монтажный стол 300 ENH, бесступенчатая регулировка высоты/наклона двигателем с аккумулятором
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Data sheets