Кабельный наконечник россыпью

Артикульный номер: AS 4050.731

С пластиковой изоляционной втулкой.

Артикульный номер:
AS 4050.731
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
серый
Длина
8 мм
AWG
18
Внутренний диаметр
2,8 мм
Для сечения
0,75 мм²
Код цветов DIN
Да
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты
AEH DIN 46228
Подходит для арт. №
4051.205
4051.210
4050.452
Форма поставки
россыпью
Упаковка
500 шт.
Вес
0,5 кг
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177804999
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима и ручной обработки, 0,75 мм², серые, россыпью, 8мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR