- Артикульный номер:
- AS 4051.641
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
- Цвет
- серый
- Длина
- 10 мм
- AWG
- 18
- Внутренний диаметр
- 2,8 мм
- Для сечения
- 0,75 мм²
- Код цветов DIN
- Да
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
- Стандарты
- AEH DIN 46228
- Подходит для арт. №
- 4051.205
- 4051.210
- Форма поставки
- россыпью (10 комплектов по 100 шт.)
- Упаковка
- 1 000 шт.
- Вес
- 1 кг
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177815872
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
-
Кабельные наконечники для ручной обработки, 0,75 мм², AWG 18, серые, 10 мм, россыпью (10 комплектов по 100 шт.), 1000 штук