- Артикульный номер:
- AS 4051.536
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
- Цвет
- оранжевый
- Длина
- 10 мм
- AWG
- 20
- Внутренний диаметр
- 2,9 мм
- Код цветов Rittal
- Да
- Для сечения
- 0,5 мм²
- Multinorm
- Да
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- Форма поставки
- на ленте
- Упаковка
- 4 000 шт.
- Вес
- 4 кг
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177937840
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
-
Кабельные наконечники 0,5 мм2 x 10 мм AWG 20 Multinorm, V=4000 шт. Цвет: оранжевый, форма поставки: на ленте (по коду цветов Rittal), 0,5мм²