Держатель для подачи проводов для автомата для резки проводов C8+

Артикульный номер: AS 4050.463

Роликовое приспособление для подачи проводов. Подходит для кабеля на катушках или в коробках.

Артикульный номер:
AS 4050.463
Описание продукта
Роликовое приспособление для подачи проводов. Подходит для кабеля на катушках или в коробках.
Преимущества
Удобный отвод и намотка кабелей и проводов
Технические характеристики
Диаметр катушки кабеля ≤ 300 мм (≤ 11.8 дюймов)
Ширина катушки кабеля ≤ 200 мм (≤ 7.9 дюймов)
Монтажный конус 15 - 23 мм (0.59 - 0.91 дюйма)
Размеры коробки 240 x 250 x 150 мм (9.45 x 9.84 x 5.9 дюймов)
Упаковка
1 шт.
Вес
1,5 кг
Код ТНВЭД
84799070
EAN
4028177804883
ETIM 7.0
EC002778
ECLASS 8.0
36659090
Описание продукта
ролике, для роликов диаметром до 300 мм