Обработка кабеля

Комплектующие Wire Terminal

Accessories to match the Wire Terminal.

Комплектующие Wire Terminal

Станция для чистки

Станция для чистки представляет собой...

Комплектующие Wire Terminal

Набор для чистки

Многофункциональный набор для чистки...

Комплектующие Wire Terminal

Растворитель

Растворитель (метилэтилкетон) для...

Комплектующие Wire Terminal

Чернила

Чернилы для системы принтеров Wire Terminal WT.

Комплектующие Wire Terminal

Транспортировочная пломба для магазна направляющих проводов

Транспортировочная пломба для фиксации...

Комплектующие Wire Terminal

Wire Cart

Тележка с накопителями проводов Wire Cart...

Комплектующие Wire Terminal

Стеллаж для хранения Wire Cart

Стеллажи для размещения в т. ч. боксов для...

Комплектующие Wire Terminal

Языковой пакет для Wire Terminal

С помощью языкового пакета Rittal Wire Terminal может...

Комплектующие Wire Terminal

WT vibratory bowl feeder

Vibratory bowl feeders supply the fully automated wire processing machine Wire Terminal WT C with wire end ferrules. The vibratory bowl feeders process loose wire end ferrules with plastic collars. The appropriate vibratory bowl feeder feeds into the...

Комплектующие Wire Terminal

WT bundle tape

Bundle tape for fully automated wire processing machine Wire Terminal WT C for outputting wires in a sequential chain bundle format.

Комплектующие Wire Terminal

Wire rail lock WT

Wire rail seals can be used for transport-proof, manipulation-proof sealing of the wire rails on both sides.

Комплектующие Wire Terminal

Wire rail WT

The Wire Terminal WT C fully automated wire processing machine may optionally be fitted with a separate wire rail system. The finished, processed wires are guided to the appropriate wire rails in the correct sequence on an order-specific basis. The...

Комплектующие Wire Terminal

Guide tube For wire store WT

For routing wires from the wire store into the Wire Terminal. The guide tube prevents external intervention into the machine area. The tube may be used for individual wire infeed into the Wire Terminal or as replacement material for the WT Tube 12 wire...