- Артикульный номер:
- AS 4050.451
- Исполнение
- Сенсорный дисплей
Встроенный счетчик общего количества штук
Встроенный счетчик количества штук в день
Бесступенчатая настройка длины снятия изоляции
- Описание продукта
- Полуавтомат для снятия изоляции с проводов в различном диапазоне сечений.
- Преимущества
- Простая регулировка сечения
- Простой ввод проводов
- Удобная эксплуатация
- Технические характеристики
- С электроприводом
- Диапазон снятия изоляции 0,05 - 6 мм² (AWG 30 - 10)
- Длина снятия изоляции 3 - 20 мм (0,12 - 0,79 дюйма)
- Диапазон подачи 3 - 20 мм (0,12 - 0,79 дюйма)
- Длина подачи 22 мм (0,87 дюйма)
- Комплект поставки
- Полуавтомат для снятия изоляции S22
Устройство для ввода тонких проводов
Сменный нож
- Размер
- Ширина: 190 мм
Высота: 190 мм
Глубина: 295 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Кажущаяся мощность
- 70 VA
- Тактовое время
- 0,5 s
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 7,5 кг
- Код ТНВЭД
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
-
Полуавтомат для снятия изоляции S 22, 0,05-6мм², длина снятия изоляции 3-20мм, длина подачи 22мм