Полуавтомат для обжима R8 E

Артикульный номер: AS 4050.454

Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электрическим приводом для кабельных наконечников на ленте.

Артикульный номер:
AS 4050.454
Исполнение
Сенсорный дисплей
Описание продукта
Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электрическим приводом для кабельных наконечников на ленте.
Преимущества
Простое управление
Последовательная регулировка
Гибкое применение на производстве
Быстрая замена расходных материалов
Технические характеристики
Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм² (AWG 20 - 14)
Длина обжима 8 мм (0,31 дюйма)
Длина подачи 40 мм (1,57 дюйма)
Указание
Стандартная форма обжима трапециедальная, прочие по запросу
Размер
Ширина: 288 мм
Высота: 230 мм
Глубина: 345 мм
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Кажущаяся мощность
100 VA
Обжим
трапециедальный
Тактовое время
1,8 s
Упаковка
1 шт.
Вес
16 кг
Код ТНВЭД
84798997
EAN
4028177813465
ETIM 7.0
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Описание продукта
Полуавтомат для обжима R 8E, 0,5-2,5мм², длина обжима 8мм, кабельные наконечники на ленте, эл.привод
Документация
Руководство