Полуавтомат для резки проводов C8+

Артикульный номер: AS 4050.455

Полуавтомат для отрезки проводов до индивидуально настраиваемого размера.

Артикульный номер:
AS 4050.455
Исполнение
С панелью управления
Функция Stop & Go
Описание продукта
Полуавтомат для отрезки проводов до индивидуально настраиваемого размера.
Преимущества
Удобная эксплуатация
Простой ввод проводов
Простой доступ к роликам подачи
Совместимость с ПК
Возможна резка с интерфейсом с CAE-данными
Поддержка процесса маркировки проводов путем отображения места подключения на дисплее
Простая передача проектов и запросов на полуавтомат для резки проводов C8+
Технические характеристики
Отдельный провод тонкопроволочный 0,08 - 10 мм² (AWG 28 - 8)
Отдельный провод однопроволочный 0,08 - 2,5 мм² (AWG 28 - 14)
Для длины провода 1 - 99999 мм
Скорость подачи 0 - 1,5 м/с
Регулируемая сила нажатия роликов подачи
Привод постоянного тока
Длина подачи 27 мм (1,06 дюйма)
Комплект поставки
Полуавтомат для резки проводов C8+
Кабель подключения со штекером
Подключение CAE-данных
Установочный CD
Интерфейсы
EPLAN Pro Panel
CAE-данные
Размер
Ширина: 380 мм
Высота: 470 мм
Глубина: 360 мм
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 240 В, 1~, 50 Гц
Кажущаяся мощность
240 VA
Тактовое время
< 2 s
Упаковка
1 шт.
Вес
20 кг
Код ТНВЭД
84798997
EAN
4028177930858
ETIM 7.0
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Описание продукта
Полуавтомат для резки проводов C 8+, для проводов диаметром до 8мм,
Документация
Руководство