- Артикульный номер:
- AS 4050.000
- Исполнение
- 2 гребенки с 8 отделениями, расстояние между штангами 100 мм
- Описание продукта
- Тележка для хранения и транспортировки LT 1000 служит для хранения и приемки, а также простого обращения с плоскими деталями, например, монтажными панелями, дверями шкафов, боковыми и задними стенками.
- Преимущества
- Индивидуальная адаптация благодаря элементам с регулировкой высоты
- Удобные складирование и транспортировка плоских деталей
- Простая транспортировка благодаря промышленным роликам
- Штанги с порошковым покрытием защищают такие детали, как двери, боковые стенки и др. от царапин и повреждений
- Материал
- Панель основания: пластик
Штанги: сталь, порошковое покрытие
- Нагрузочная способность
- 500 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 122 кг
- Код ТНВЭД
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Описание продукта
-
LT 1000 тележка для хранения и транспортировки, 8 отсеков с регулируемыми по высоте гребенками, нагрузка до 500 кг