- Артикульный номер:
- AS 4050.733
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
- Цвет
- черный
- Длина
- 8 мм
- AWG
- 16
- Внутренний диаметр
- 3,5 мм
- Для сечения
- 1,5 мм²
- Код цветов DIN
- Да
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
- Стандарты
- AEH DIN 46228
- Подходит для арт. №
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Форма поставки
- россыпью
- Упаковка
- 500 шт.
- Вес
- 0,5 кг
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177805019
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
-
Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима и ручной обработки, 1,5 мм², черные, россыпью, 8мм