Кабельный наконечник на ленте

Артикульный номер: AS 4050.748

С пластиковой изоляционной втулкой.

Артикульный номер:
AS 4050.748
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
красный
Длина
8 мм
AWG
18
Внутренний диаметр
3 мм
Для сечения
1 мм²
Код цветов DIN
Да
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
Стандарты
AEH DIN 46228
Форма поставки
на ленте
Упаковка
5 000 шт.
Вес
0,13 кг
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177805163
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима, 1 мм², красные, на ленте, 8мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR