Кабельный наконечник на ленте

Артикульный номер: AS 4051.602

С пластиковой изоляционной втулкой.

Артикульный номер:
AS 4051.602
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
желтый
Длина
10 мм
AWG
18
Внутренний диаметр
3 мм
Код цветов Rittal
Да
Для сечения
1 мм²
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
Стандарты
AEH DIN 46228
Форма поставки
на ленте
Упаковка
5 000 шт.
Вес
5 кг
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177938694
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Кабельные наконечники 1,0 мм2 x 10 мм AWG 18 Кол-во=5000 шт. Цвет: желтый, форма поставки: на ленте (по коду цветов Rittal)
Допуски
UL + C-UL (listed)