Отвертка неизолированная

Артикульный номер: AS 4052.001

Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.

Артикульный номер:
AS 4052.001
Исполнение
для винтов с плоским шлицем
Описание продукта
Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.
Преимущества
Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу
Материал
Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Ø стержня мм
2,5 мм
Длина стержня
75 мм
Лезвие (ширина x толщина)
2,5 x 0,4 мм
Маркировка
SL
Ø ручки
25 мм
Длина ручки
86 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
0,027 кг
Код ТНВЭД
82054000
EAN
4028177807037
ETIM 7.0
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Описание продукта
Отвертка, неизолированная, шлиц: SL 2,5 x 0,4 мм