- Артикульный номер:
- AS 4055.085
- Исполнение
- с повернутой на 90° и вращаемой на 360° цилиндрической головкой
- Описание продукта
- Ручной гидравлический пресс в практичном наборе со штампами для листовой стали. Максимальная толщина обрабатываемого материала 2 или 3 мм.
- Преимущества
- Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
- Комплект поставки
- Ручной гидравлический пресс
9 штампов с тройным сегментированием
Гидравлический винт Ø 19 мм
Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм
Сверло черновое HSS Ø 10 мм
Набор распорных втулок (3-компонентный)
Пластиковый футляр
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 2 мм
2 мм
2 мм
2 мм
2 мм
3 мм
3 мм
3 мм
3 мм
- Ø выреза
- 15,2 мм
18,6 мм
20,4 мм
22,5 мм
28,3 мм
37 мм
47 мм
54 мм
60 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 5,85 кг
- Код ТНВЭД
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Описание продукта
-
Ручной гидравлический пресс в наборе, 90° PG 9,11,13,16,21,29,36,42,48 мм, с футляром, 9 штампов PG 9 - PG 48, вкл. комплектующие