Данный артикул снят с производства с: 31 дек. 2021 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
4055149
- Артикульный номер:
- AS 4055.549
- Исполнение
- С тройным сегментированием
- Описание продукта
- Комплект поставки
- Матрица
Пуансон - Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 3 мм
- Ø выреза
- 49,6 мм
- Указание
- При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
- Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Прижимной винт (Ø x L)
- 19 x 75 мм
- Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
- 19 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,514 кг
- Код ТНВЭД
- 82055980
- EAN
- 4028177808775
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Шкаф тристар круглый, для материала листовая сталь, Ø выреза 49,6 мм
- Документация
- Руководство