Ручной гидравлический пресс

Артикульный номер: AS 4055.010

Для штамповки круглых, квадратных и прямоугольных вырезов

Артикульный номер:
AS 4055.010
Исполнение
с повернутой на 90° и вращаемой на 360° цилиндрической головкой
Описание продукта
Для штамповки круглых, квадратных и прямоугольных вырезов.
Преимущества
Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
Материал
Алюминий
Комплект поставки
Ручной гидравлический пресс
Гидравлический винт Ø 19 мм
Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм
Сверло черновое HSS Ø 11 мм
Набор распорных втулок (3-компонентный)
Пластиковый футляр
Привод в действие, гидравлический
Круглые вырезы до Ø 82 мм
Квадратные вырезы до 68 x 68 мм
Прямоугольные вырезы 46 x 86 мм
Штамповочное усилие 75 кН
Макс. рабочее давление 680 бар/9850 psi
Упаковка
1 шт.
Вес
1,75 кг
Код ТНВЭД
84678900
EAN
4028177807914
ETIM 7.0
EC001085
ECLASS 8.0
21049046
Описание продукта
Ручной гидравлический пресс 90°, поворотный, с футляром, с повернутым на 90° и вращаемым на 360° цилиндром
Документация
Руководство