- Артикульный номер:
- AS 4055.350
- Описание продукта
- Для штамповки квадратных вырезов. Используется гидравлический пресс.
- Преимущества
- С боковым вырезом для стружки
- Заклинивания матрицы не происходит
- Комплект поставки
- Матрица
Пуансон
Прижимной болт
Контргайка
Пластиковый футляр
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 3 мм
- Привод в действие, гидравлический
- Да
- □ выреза
- 50,8 x 50,8 мм
- Размер
- Ширина: 50,8 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,12 кг
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808423
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
-
Штамп квадратный, для материала листовая сталь, 50,8 x 50,8 мм